??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Series
207
Shaft Size
1-7/16 Inch
Part Number
033987
Description
P2B-LT10-107
Weight
3.8 lbs
A
1-5/16 Inch
B
6-1/2 Inch
C
1-3/4 Inch
DMIN
4-11/16 Inch
DMAX
5-7/16 Inch
Bolt Diameter
1/2 Inch
G
15/16 Inch
H
23/32 Inch
J
3-3/4 Inch
L
2-1/8 Inch
M
1-7/8 Inch
Baixar modelos em CAD
Previews